Moduli di sollevamento Afag Serie HM

Scoprite le eccezionali prestazioni e l'affidabilità dei moduli di sollevamento Afag HM. Progettati per assicurare precisione ed efficienza, questi moduli assicurano un movimento lineare fluido e accurato nei sistemi di automazione. Grazie al design compatto e alle caratteristiche avanzate, i moduli di sollevamento HM assicurano un'integrazione perfetta e prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. I moduli di sollevamento Afag HM consentono di migliorare la produttività e di semplificare le operazioni, raggiungendo nuovi standard di efficienza, affidabilità e precisione nei sistemi di controllo del movimento negli ambienti di automazione industriale.

1 - 6 di 6 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Lunghezza corsa
Compensazione del carico (LA)
Consumo d'aria
Carico utile max.
Tipo
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50287740

Afag Moduli di sollevamento Serie HM 10 50287740

Lunghezza corsaCompensazione del carico (LA)Consumo d'ariaCarico utile max.Tipo
10 mm10 N0.007 L1.2 kg cm²HM 10/10
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50287741

Afag Moduli di sollevamento Serie HM 10 50287741

Lunghezza corsaCompensazione del carico (LA)Consumo d'ariaCarico utile max.Tipo
25 mm8.8 N0.016 L0.9 kg cm²HM 10/25
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50287742

Afag Moduli di sollevamento Serie HM 16 50287742

Lunghezza corsaCompensazione del carico (LA)Consumo d'ariaCarico utile max.Tipo
16 mm30 N0.028 L4 kg cm²HM 16/16
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50287743

Afag Moduli di sollevamento Serie HM 16 50287743

Lunghezza corsaCompensazione del carico (LA)Consumo d'ariaCarico utile max.Tipo
40 mm25 N0.069 L3 kg cm²HM 16/40
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50287744

Afag Moduli di sollevamento Serie HM 25 50287744

Lunghezza corsaCompensazione del carico (LA)Consumo d'ariaCarico utile max.Tipo
25 mm70 N0.104 L10 kg cm²HM 25/25
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50287745

Afag Moduli di sollevamento Serie HM 25 50287745

Lunghezza corsaCompensazione del carico (LA)Consumo d'ariaCarico utile max.Tipo
64 mm70 N0.266 L9 kg cm²HM 25/64
AGGIUNGI ALL'ELENCO