Afag Moduli di sollevamento Serie HM 16 50287742

Codice:

AVENTICS-50287742

Stroke module HM 16/16

Specifiche

TipoHM 16/16
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Griglia di fissaggio alternativa48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM4
Filettatura di fissaggio alternativaM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro16 mm
Forza del pistone in entrata103 N
Forza del pistone in uscita120 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H16 mm
Peso netto1.21 kg
Carico utile max. consentito4 kg cm²
Consumo d'aria / ciclo0.028 L
Intensità acustica< 65 dB (A)
Compensazione del carico (LA)30 N
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite di montaggio M6x16, 2x rondella M6, 2x bussola di arresto ASH M10x1 -2, 2x ammortizzatori SD M8x1 -5