Afag Moduli di sollevamento Serie HM 25 50287745

Codice:

AVENTICS-50287745

Stroke module HM 25/64

Specifiche

TipoHM 25/64
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PG1/8
Diametro del cilindro25 mm
Forza del pistone in entrata247 N
Forza del pistone in uscita295 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corsa H64 mm
Peso netto2.66 kg
Carico utile max. consentito9 kg cm²
Consumo d'aria / ciclo0.266 L
Intensità acustica< 65 dB (A)
Compensazione del carico (LA)70 N
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite di montaggio M6x16, 2x bussola di arresto ASH M16x1 -1, 2x rondella M6, 2x ammortizzatori SD M12x1 -1