Afag Moduli di sollevamento Serie HM 10 50287741

Codice:

AVENTICS-50287741

Stroke module HM 10/25

Specifiche

TipoHM 10/25
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Filettatura di fissaggioM4
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM3
Diametro del cilindro10 mm
Forza del pistone in entrata35 N
Forza del pistone in uscita47 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H25 mm
Peso netto0.64 kg
Carico utile max. consentito0.9 kg cm²
Consumo d'aria / ciclo0.016 L
Intensità acustica< 65 dB (A)
Compensazione del carico (LA)8.8 N
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 2x vite di montaggio M4x8, 2x vite di montaggio M4x12, 2x rondella M4, 2x ammortizzatori SD M6x0,5 -3, 2x bussola di arresto ASH M8x1 -1
AccessoriRaccordo aria compressa angolare M3x0,5, Raccordo aria compressa diritto M3x0,5, INI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1
Accessori alternativiINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1