Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP 11000106
Codice:
Specifiche
| Tipo | PMP 02 |
| Griglia di fissaggio | 48 x 48 mm |
| Filettatura di fissaggio | M6 |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 2 bar |
| Raccordo pneumatico P | M5, G 1/8 |
| Diametro del cilindro | 25 mm |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Corsa max. | 3000 mm |
| Peso netto | 9.1 kg |
| Peso movimentato | 2.33 kg |
| Carico utile max. consentito | 15 kg cm² |
| Peso corsa da +100 mm | 1.11 kg |
| Ripetibilità | +/- 0.1 mm |
| Posizione di montaggio | orizzontale |
| Contenuto nella fornitura | 2x ammortizzatori SD M14x1 -1, 2x vite d'arresto AS 12/60, 1x slitta di battuta PMP, 2x finecorsa PMP, 1x arresto intermedio PMP |
| Accessori | Slitta di battuta PMP, Fermo PMP, Arresto intermedio PMP, Regolazione di precisione PMP, Finecorsa PMP, Supporto iniziatore PMP, Cuffia 40 x 40, Cuffia 40 x 80, Profilato angolare PMP, Adattatore di lubrificazione PMP, Dado a T M8, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1 |