Moduli gantry pneumatici Afag serie PMP

Provate la precisione e l'efficienza dei moduli lineari Afag PMP. Progettati per una perfetta integrazione nel sistema di automazione, questi moduli offrono prestazioni eccezionali nelle applicazioni di movimento lineare. Grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche avanzate, il PMP assicura un funzionamento regolare e un posizionamento preciso in vari ambienti industriali. Approfittate dell'esperienza e della tecnologia innovativa di Afag per ottenere un controllo accurato e prestazioni costanti a ogni movimento.

1 - 4 di 4 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Carico utile max.
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
11000105

Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP 11000105

TipoCarico utile max.
PMP 0115 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
11000106

Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP 11000106

TipoCarico utile max.
PMP 0215 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
11015620

Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP-c 11015620

TipoCarico utile max.
PMP-c 015 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
11015621

Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP-c 11015621

TipoCarico utile max.
PMP-c 025 kg cm²
AGGIUNGI ALL'ELENCO