Afag Moduli lineari Serie LM 32 11001561

Codice:

AVENTICS-11001561

Linear module LM 32/300

Specifiche

TipoLM 32/300
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PG1/8
Diametro del cilindro32 mm
Forza del pistone in entrata295 N
Forza del pistone in uscita295 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H300 mm
Limitazione corsa2 x 40 mm
Peso netto6.6 kg
Peso movimentato2.79 kg
Consumo d'aria / ciclo1.2 L
Intensità acustica65 dB (A)
Ripetibilità+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite d'arresto AS 12/60, 2x ammortizzatori SD M14x1 -1
AccessoriINI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1
Accessori alternativiINI d6.5x35-Sn1.5-PNP-NO-M8x1