Moduli lineari Afag Serie LM

Scopri la precisione e la versatilità dei moduli lineari Afag LM. Progettati per una perfetta integrazione nel sistema di automazione, questi moduli offrono prestazioni eccezionali nelle applicazioni di movimento lineare. Grazie alla sua struttura robusta e alle caratteristiche avanzate, la Serie LM assicura un funzionamento regolare e un posizionamento preciso in vari ambienti industriali. Affidati all'esperienza e alla tecnologia innovativa di Afag per ottenere un controllo accurato e prestazioni coerenti con qualsiasi tipo di movimento.

Your selection:
    LM 12/30
    LM 12/60
    LM 12/90
    LM 16/30
    LM 16/60
    LM 16/90
    LM 20/120
    LM 20/150
    LM 20/200
    LM 20/30
    LM 20/60
    LM 20/90
    LM 25/120
    LM 25/200
    LM 25/60
    LM 32/100
    LM 32/200
    LM 32/300
    LM 32/400
    30 mm
    60 mm
    90 mm
    100 mm
    120 mm
    150 mm
    200 mm
    300 mm
    400 mm
    2 x 25 mm
    2 x 40 mm
    20 mm
    20 mm / optional 2x20 mm
    0.019 L
    0.036 L
    0.038 L
    0.057 L
    0.065 L
    0.072 L
    0.108 L
    0.125 L
    0.164 L
    0.19 L
    0.255 L
    0.32 L
    0.33 L
    0.4 L
    0.43 L
    0.55 L
    0.8 L
    1.2 L
    1.6 L
    1 - 10 di 19 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Tipo
    Lunghezza corsa
    Limitazione corsa
    Consumo d'aria
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    11001558

    Afag Moduli lineari Serie LM 32 11001558

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 32/100100 mm2 x 40 mm0.4 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001559

    Afag Moduli lineari Serie LM 32 11001559

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 32/200200 mm2 x 40 mm0.8 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001561

    Afag Moduli lineari Serie LM 32 11001561

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 32/300300 mm2 x 40 mm1.2 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001562

    Afag Moduli lineari Serie LM 32 11001562

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 32/400400 mm2 x 40 mm1.6 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001645

    Afag Moduli lineari Serie LM 20 11001645

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 20/6060 mm2 x 25 mm0.125 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001646

    Afag Moduli lineari Serie LM 20 11001646

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 20/9090 mm2 x 25 mm0.19 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001647

    Afag Moduli lineari Serie LM 20 11001647

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 20/120120 mm2 x 25 mm0.255 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001648

    Afag Moduli lineari Serie LM 20 11001648

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 20/150150 mm2 x 25 mm0.32 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001720

    Afag Moduli lineari Serie LM 20 11001720

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 20/3030 mm2 x 25 mm0.065 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    11001864

    Afag Moduli lineari Serie LM 16 11001864

    TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'aria
    LM 16/3030 mm20 mm / optional 2x20 mm0.036 L
    AGGIUNGI ALL'ELENCO