Afag Moduli lineari Serie LM 20 11001648

Codice:

AVENTICS-11001648

Linear module LM 20/150

Specifiche

TipoLM 20/150
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro20 mm
Forza del pistone in entrata140 N
Forza del pistone in uscita172 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H150 mm
Limitazione corsa2 x 25 mm
Peso netto2.37 kg
Peso movimentato1.23 kg
Consumo d'aria / ciclo0.32 L
Intensità acustica65 dB (A)
Numero di arresti intermedi1
Corsa di smorzamento15 mm
Ripetibilità+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 2x vite d'arresto AS 08/40, 2x ammortizzatori SD M14x1 -1