Afag Moduli lineari Serie LM 16 11001864

Codice:

AVENTICS-11001864

Linear module LM 16/30

Specifiche

TipoLM 16/30
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro16 mm
Forza del pistone in entrata104 N
Forza del pistone in uscita121 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H30 mm
Limitazione corsa20 mm / optional 2x20 mm
Limitazione corsa opzionaleopzionale 2 x 20 mm
Peso netto0.48 kg
Peso movimentato0.138 kg
Consumo d'aria / ciclo0.036 L
Intensità acustica60 dB (A)
Ripetibilità+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 1x vite d'arresto AS 08/25, 1x vite d'arresto AS 08/40
AccessoriPiastra di base LM 16, Kit di parti angolare d'arresto LM 12 / LM 16, Ammortizzatore SD M8x1 -2, Vite d'arresto AS 08/80, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1