Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP-c 11015620

Codice:

AVENTICS-11015620

Gantry module pneumatic PMP-c 01

Specifiche

TipoPMP-c 01
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PG1/8
Diametro del cilindro25 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa max.2000 mm
Peso netto2.22 kg
Peso movimentato0.55 kg
Carico utile max. consentito5 kg cm²
Peso corsa da +100 mm0.54 kg
Ripetibilità+/- 0.1 mm
Posizione di montaggioorizzontale
Contenuto nella fornitura2x vite d'arresto AS 08/40, 2x ammortizzatori SD M14x1 -1
Accessori1x slitta di battuta PMP-c, Fermo PMP-c, 1x arresto intermedio PMP-c, Regolazione di precisione PMP-c, Finecorsa PMP-c, Catena portacavi PMP-c, Cuffia 40 x 20, Cuffia 60 x 20, Profilato angolare PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Dado a T M4