Afag Moduli gantry pneumatici serie PMP-c 11015621
Codice:
Specifiche
| Tipo | PMP-c 02 |
| Griglia di fissaggio | 48 x 48 mm |
| Filettatura di fissaggio | M6 |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 2 bar |
| Raccordo pneumatico P | G1/8 |
| Diametro del cilindro | 25 mm |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Corsa max. | 2000 mm |
| Peso netto | 2.64 kg |
| Peso movimentato | 0.89 kg |
| Carico utile max. consentito | 5 kg cm² |
| Peso corsa da +100 mm | 0.54 kg |
| Ripetibilità | +/- 0.1 mm |
| Posizione di montaggio | orizzontale |
| Contenuto nella fornitura | 2x vite d'arresto AS 08/40, 2x ammortizzatori SD M14x1 -1, 1x slitta di battuta PMP-c, 2x finecorsa PMP-c, 1x arresto intermedio PMP-c |
| Accessori | Fermo PMP-c, Regolazione di precisione PMP-c, Catena portacavi PMP-c, Cuffia 40 x 20, Cuffia 60 x 20, Profilato angolare PMP-c, INI d6.5x44-Sn1.5-PNP-NO-M8x1, Dado a T M4 |