Afag Guide di scorrimento compatte CS 8 50035829

Codice:

AVENTICS-50035829

Compact slide CS 8/60-SD

Specifiche

TipoCS 8/60-SD
Griglia di fissaggio20 x 20 mm
Filettatura di fissaggioM3
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro2 x 6 mm
Forza del pistone in entrata25 N
Forza del pistone in uscita34 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H60 mm
Limitazione corsa2 x 25 mm
Peso netto0.29 kg
Peso movimentato0.14 kg
Consumo d'aria / ciclo0.027 L
Intensità acustica60 dB (A)
Velocità min.0.05 m/s
Velocità max.1 m/s
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø5x2,5, 2x vite speciale M3x14.8/4, 2x vite speciale M3x16/6, 2x ammortizzatori ASSD M5x0,5 -2