Guide di scorrimento compatte Afag Serie CS

Il modello Afag CS è un modulo lineare all'avanguardia, progettato per prestazioni di automazione precise. Il modulo garantisce un movimento lineare accurato e affidabile in molte applicazioni industriali. Grazie al design compatto e durevole, le guide Afag CS garantiscono un'integrazione perfetta e un'efficienza di lunga durata. Esperienza nel campo della tecnologia del movimento lineare ottimizzato che migliora la produttività complessiva dei sistemi di automazione con le soluzioni automatizzate Afag.

1 - 10 di 31 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Lunghezza corsa
Limitazione corsa
Consumo d'aria
Velocità max.
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50035820

Afag Guide di scorrimento compatte CS 8 50035820

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 8/30-SD30 mm2 x 25 mm0.014 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50035829

Afag Guide di scorrimento compatte CS 8 50035829

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 8/60-SD60 mm2 x 25 mm0.027 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50036720

Afag Guide di scorrimento compatte CS 8 50036720

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 8/10-SD10 mm2 x 10 mm0.005 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50048476

Afag Guide di scorrimento compatte CS 12 50048476

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 12/30-SD30 mm2 x 25 mm0.038 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50050602

Afag Guide di scorrimento compatte CS 12 50050602

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 12/60-SD60 mm2 x 25 mm0.076 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50050825

Afag Guide di scorrimento compatte CS 12 50050825

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 12/90-SD90 mm2 x 25 mm0.114 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50100711

Afag Guide di scorrimento compatte CS 20 50100711

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 20/5050 mm2 x 25 mm0.1718 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50100712

Afag Guide di scorrimento compatte CS 20 50100712

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 20/100100 mm2 x 25 mm0.3436 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50100713

Afag Guide di scorrimento compatte CS 20 50100713

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 20/150150 mm2 x 25 mm0.5154 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50154069

Afag Guide di scorrimento compatte CS 16 50154069

TipoLunghezza corsaLimitazione corsaConsumo d'ariaVelocità max.
CS 16/6060 mm2 x 30 mm0.1109 L1 m/s
AGGIUNGI ALL'ELENCO