Afag Guide di scorrimento compatte CS 12 50048476

Codice:

AVENTICS-50048476

Compact slide CS 12/30-SD

Specifiche

TipoCS 12/30-SD
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Filettatura di fissaggioM4
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro2 x 10 mm
Forza del pistone in entrata71 N
Forza del pistone in uscita94 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H30 mm
Limitazione corsa2 x 25 mm
Peso netto0.5 kg
Peso movimentato0.24 kg
Consumo d'aria / ciclo0.038 L
Intensità acustica64 dB (A)
Velocità min.0.02 m/s
Velocità max.1 m/s
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 4x vite speciale M4x20/8, 2x ammortizzatori ASSD M6x0,5 -1, 2x ammortizzatori ASED M6x0,5 -1