Specifiche
| Tipo | CS 12/90-SD |
| Griglia di fissaggio | 30 x 30 mm |
| Filettatura di fissaggio | M4 |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 2 bar |
| Raccordo pneumatico P | M5 |
| Diametro del cilindro | 2 x 10 mm |
| Forza del pistone in entrata | 71 N |
| Forza del pistone in uscita | 94 N |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Fluido aria compressa filtrata | 10 - 40 µm |
| Corsa H | 90 mm |
| Limitazione corsa | 2 x 25 mm |
| Peso netto | 0.73 kg |
| Peso movimentato | 0.36 kg |
| Consumo d'aria / ciclo | 0.114 L |
| Intensità acustica | 64 dB (A) |
| Velocità min. | 0.02 m/s |
| Velocità max. | 1 m/s |
| Ripetibilità | +/- 0.01 mm |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø7x3, 4x vite speciale M4x20/8, 2x ammortizzatori ASSD M6x0,5 -1, 2x ammortizzatori ASED M6x0,5 -1 |