Afag Guide di scorrimento compatte CS 20 50100711

Codice:

AVENTICS-50100711

Compact slide CS 20/50

Specifiche

TipoCS 20/50
Griglia di fissaggio48 x 48 mm
Filettatura di fissaggioM6
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM5
Diametro del cilindro2 x 16 mm
Forza del pistone in entrata207 N
Forza del pistone in uscita241 N
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Fluido aria compressa filtrata10 - 40 µm
Corsa H50 mm
Limitazione corsa2 x 25 mm
Peso netto1.5 kg
Peso movimentato0.8 kg
Consumo d'aria / ciclo0.1718 L
Intensità acustica64 dB (A)
Velocità min.0.02 m/s
Velocità max.1 m/s
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø9x4, 4x vite speciale M6x25/9, 2x bussola di arresto ASH M12x1 -1, 2x ammortizzatori SD M10x1 -5