Afag Assi a portale Serie PEZ-80 50245032

Codice:

AVENTICS-50245032

Portal axis PEZ-80-XXX

Specifiche

TipoPEZ-80
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo40 mm
Corsa max.5330 mm
Peso netto10.1 kg
Peso movimentato3 kg
Peso corsa da +100 mm0.83 kg
Sezione profilo B x H80 x 80 mm
Lunghezza moduloH + 511 mm
Larghezza cinghia dentata38 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale8/6 mm
Distanza scanalature inferiore52 mm
Quantità di guide lineari1
Coppia23.4 Nm
Tipo di protezioneIP30
Costante di avanzamento215 mm/U
Velocità min.5 m/s
Velocità max.5 m/s
Accelerazione max. m/s250 m/s²
Forza periferica max.684 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm