Afag Pinza di precisione PG 16 NN 50332224

Codice:

AVENTICS-50332224

Precision gripper PG 16 NN

Specifiche

TipoPG 16 NN
Griglia di fissaggio20 mm
Filettatura di fissaggio alternativaM3
Pressione di esercizio min/max6 +/- 2 bar
Raccordo pneumatico PM3
Diametro del cilindro16 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Peso netto0.07 kg
Consumo d'aria / ciclo0.0064 L
Tempo di chiusura = Peso del dito50 ms = 60 g, 30 ms = 40 g, 20 ms = 30 g, 10 ms = -
Forza di presa in apertura78 N
Forza di presa in chiusura66 N
Corsa di apertura2 x 4 mm
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Precisione di movimentazione+/- 0.05 mm
Posizioni2
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø5x2,5
AccessoriRaccordo aria compressa diritto M3x0,5, Raccordo aria compressa angolare M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
Accessori alternativiINI M4x12-Sn0.8-PNP-NO