Pinze di precisione Afag Serie PG

Size
Le pinze di precisione Afag PG sono progettate per assicurare prestazioni e affidabilità eccezionali dei sistemi di automazione. Queste pinze combinano ingegneria di precisione e tecnologie avanzate, per offrire un movimento lineare fluido e accurato. Con un design compatto e versatile, le pinze di precisione PG assicurano una facile integrazione e funzionalità ottimizzate in varie applicazioni industriali. Grazie alle caratteristiche innovative, assicurano un funzionamento efficiente e un aumento della produttività. Elevate le vostre soluzioni di automazione con le pinze di precisione PG e raggiungete nuovi standard di prestazioni, durata e precisione nella tecnologia del controllo del movimento.

Your selection:
    PG 12
    PG 16 NC
    PG 16 NN
    PG 16 NO
    PG 20
    16 mm
    20 mm
    30 mm
    2 x 2 mm
    2 x 4 mm
    2 x 6 mm
    M3
    108 N
    36 N
    44 N
    66 N
    92 N
    100 N
    136 N
    46 N
    52 N
    78 N
    1 - 5 di 5 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Tipo
    Griglia di fissaggio
    Forza di presa in chiusura
    Forza di presa in apertura
    Corsa di apertura
    Raccordo pneumatico P
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    50332223

    Afag Pinza di precisione PG 12 50332223

    TipoGriglia di fissaggioForza di presa in chiusuraForza di presa in aperturaCorsa di apertura
    PG 1216 mm36 N46 N2 x 2 mm
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    50332224

    Afag Pinza di precisione PG 16 NN 50332224

    TipoGriglia di fissaggioForza di presa in chiusuraForza di presa in aperturaCorsa di apertura
    PG 16 NN20 mm66 N78 N2 x 4 mm
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    50332225

    Afag Pinza di precisione PG 20 50332225

    TipoGriglia di fissaggioForza di presa in chiusuraForza di presa in aperturaCorsa di apertura
    PG 2030 mm108 N136 N2 x 6 mm
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    50531661

    Afag Pinza di precisione PG 16 NC-NO 50531661

    TipoGriglia di fissaggioForza di presa in chiusuraForza di presa in aperturaCorsa di apertura
    PG 16 NC20 mm92 N52 N2 x 4 mm
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    50531662

    Afag Pinza di precisione PG 16 NC-NO 50531662

    TipoGriglia di fissaggioForza di presa in chiusuraForza di presa in aperturaCorsa di apertura
    PG 16 NO20 mm44 N100 N2 x 4 mm
    AGGIUNGI ALL'ELENCO