Afag Assi a portale Serie PDZ-128 50394896

Codice:

AVENTICS-50394896

Portal axis PDZ-128-XXX

Specifiche

TipoPDZ-128
Temperatura di esercizio min.10 °C
Temperatura di esercizio max.40 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Ø albero cavo32 mm
Corsa max.1700 mm
Peso netto10.7 kg
Peso movimentato3.4 kg
Peso corsa da +100 mm0.95 kg
Sezione profilo B x H128 x 75 mm
Lunghezza moduloH + 433 mm
Larghezza cinghia dentata65 mm
Grandezza scanalature inferiore/laterale6/5 mm
Distanza scanalature inferiore96 mm
Quantità di guide lineari2
Coppia65.5 Nm
Tipo di protezioneIP30
Costante di avanzamento175 mm/U
Velocità max.3 m/s
Accelerazione max. m/s230 m/s²
Forza periferica max.2340 N
Ripetibilità+/- 0,05 mm
Posizione di montaggioA piacere