Afag Slitta elettrica ES20 50425971

Codice:

AVENTICS-50425971

Electro slide ES20-200

Specifiche

TipoES20-200
Griglia di fissaggio30 x 30 mm
Filettatura di fissaggioM4
Filettatura di fissaggio alternativaM3
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Corsa H200 mm
Peso netto2.1 kg
Peso movimentato1.1 kg
Tensione nominale72 V DC
AzionamentoMotore lineare, elettrico
Tipo di protezioneIP30
Velocità max.4.8 m/s
Forza permanente31 N
Forza di punta137 N
Costante di forza12.5 N/A
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno+/- 0.02 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø7x3, 4x vite di montaggio M4x12, 4x rondella elastica M4
AccessoriMagSpring laterale/anteriore, Compensazione della molla ES20-50-SL, Sistema di misura della corsa esterno ES20, 2x bussola di centraggio Ø5x2,5, Cavo motore M16, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase, MTZ 25x2b Supporto moduli doppio centrato
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori, Altri supporti per moduli