Slitte elettriche Afag Serie ES20

Progettate con una tecnologia avanzata, le slitte elettriche Afag ES20 offrono prestazioni affidabili, precise, efficienti e versatili nei sistemi di automazione industriale. Con un design compatto e funzionalità ad alta velocità, Afag ES20 eccelle nella gestione di attività di movimento lineare precise, assicurando una produttività ottimale in diverse applicazioni. Sperimentate un funzionamento senza interruzioni e una maggiore efficienza, migliorando le prestazioni dell'automazione con le soluzioni di controllo delle slitte elettriche affidabili e precise di Afag negli ambienti industriali più esigenti.

1 - 8 di 8 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Tipo
Lunghezza corsa
Velocità max.
Forza costante
Forza di punta
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
50425969

Afag Slitta elettrica ES20 50425969

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-50-SL50 mm6.8 m/s15 N67 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50425970

Afag Slitta elettrica ES20 50425970

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-100-SL100 mm4.8 m/s31 N137 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50425971

Afag Slitta elettrica ES20 50425971

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-200200 mm4.8 m/s31 N137 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50425972

Afag Slitta elettrica ES20 50425972

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-300300 mm4.8 m/s31 N137 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50595422

Afag Slitta elettrica ES20-2S 50595422

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-100-SL-2S100 mm4.8 m/s31 N137 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50595423

Afag Slitta elettrica ES20-2S 50595423

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-200-2S200 mm4.8 m/s31 N137 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50595424

Afag Slitta elettrica ES20-2S 50595424

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-300-2S300 mm4.8 m/s31 N137 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO
No Image Available For Product
50615114

Afag Slitta elettrica ES20-2S 50615114

TipoLunghezza corsaVelocità max.Forza costanteForza di punta
ES20-50-SL-2S50 mm6.8 m/s15 N67 N
AGGIUNGI ALL'ELENCO