Afag Pinza di precisione PG 16 NC-NO 50531661

Codice:

AVENTICS-50531661

Precision gripper PG 16 NC

Specifiche

TipoPG 16 NC
Griglia di fissaggio20 mm
Griglia di fissaggio alternativaM3
Pressione di esercizio min/max6+ / -2 bar
Raccordo pneumatico PM3
Diametro del cilindro16 mm
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Peso netto0.074 kg
Consumo d'aria / ciclo0.0064 L
Tempo di presa0.01 s
Tempo di chiusura = Peso del dito50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = -
Forza di presa in apertura52 N
Forza di presa in chiusura92 N
Forza della molla13 N
Corsa di apertura2 x 4 mm
Ripetibilità+/- 0.01 mm
Precisione di movimentazione+/- 0.05 mm
Posizioni2
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura2x bussola di centraggio Ø5x2,5
AccessoriRaccordo aria compressa diritto M3x0,5, Raccordo aria compressa angolare M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1
Accessori alternativiINI M4x12-Sn0.8-PNP-NO