Specifiche
| Tipo | PG 16 NO |
| Griglia di fissaggio | 20 mm |
| Griglia di fissaggio alternativa | M3 |
| Pressione di esercizio min/max | 6 +/- 2 bar |
| Raccordo pneumatico P | M3 |
| Diametro del cilindro | 16 mm |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Peso netto | 0.73 kg |
| Consumo d'aria / ciclo | 0.0064 L |
| Tempo di presa | 0.01 s |
| Tempo di chiusura = Peso del dito | 50 ms =60 g, 30 ms / 40 g, 20 ms / 30 g, 10 ms = - |
| Forza di presa in apertura | 100 N |
| Forza di presa in chiusura | 44 N |
| Forza della molla | 11 N |
| Corsa di apertura | 2 x 4 mm |
| Ripetibilità | +/- 0.01 mm |
| Precisione di movimentazione | +/- 0.05 mm |
| Posizioni | 2 |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø5x2,5 |
| Accessori | Raccordo aria compressa diritto M3x0,5, Raccordo aria compressa angolare M3x0,5, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1 |
| Accessori alternativi | INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO |