Specifiche
| Tipo | ES20-200-2S |
| Griglia di fissaggio | 30 x 30 mm |
| Filettatura di fissaggio | M4 |
| Filettatura di fissaggio alternativa | M3 |
| Temperatura di esercizio min. | 0 °C |
| Temperatura di esercizio max. | 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio min. | 0 °C |
| Temperatura di stoccaggio max. | 50 °C |
| Umidità dell'aria | < 90 % |
| Corsa H | 200 mm |
| Peso netto | 2.1 kg |
| Peso movimentato | 1.1 kg |
| Tensione nominale | 72 V DC |
| Azionamento | Motore lineare, elettrico + sicurezza estesa 2S * |
| Tipo di protezione | IP30 |
| Velocità max. | 4.8 m/s |
| Forza permanente | 31 N |
| Forza di punta | 137 N |
| Costante di forza | 12.5 N/A |
| Ripetibilità | +/- 0.05 mm |
| Ripetibilità con sistema di misura della corsa esterno | +/- 0.02 mm |
| Posizione di montaggio | A piacere |
| Contenuto nella fornitura | 2x bussola di centraggio Ø7x3, 4x vite di montaggio M4x12, 4x rondella elastica M4 |
| Accessori | MagSpring laterale/anteriore, Compensazione della molla ES20-50-SL, Sistema di misura della corsa esterno ES20, Bussola di centraggio Ø5x2.5, Cavo motore M16, Regolatore C1xxx-1S, Set di connettori per C1xxx-1S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase, MTZ 25x2b Supporto moduli doppio centrato |
| Accessori alternativi | Altri cavi motore, Altri regolatori, Altri alimentatori, Altri supporti per moduli |