Afag Assi a portale Serie PEL20-SL-2S 50595459

Codice:

AVENTICS-50595459

Portal axis PEL20-210-SL-2S

Specifiche

TipoPEL20-210-SL-2S
Temperatura di esercizio min.0 °C
Temperatura di esercizio max.50 °C
Temperatura di stoccaggio min.0 °C
Temperatura di stoccaggio max.50 °C
Umidità dell'aria< 90 %
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corsa H210 mm
Peso netto3.85 kg
Peso movimentato0.8 kg
AzionamentoMotore lineare, elettrico + sicurezza estesa 2S *
Velocità max.6.8 m/s
Forza permanente15 N
Forza di punta67 N
Ripetibilità+/- 0.05 mm
Posizione di montaggioA piacere
Contenuto nella fornitura4x bussola di centraggio Ø8x3,5, Nipplo ad imbuto 90° M6
AccessoriSistema di misura della corsa esterno PEL20, Set di collegamento VS 516, Dado a T M5, Cavo motore M16, Servoregolatore C1251-2S, Set di connettori per regolatore C1251-2S, Convertitore USB-RS232 per regolatori, Alimentatore S01-72/500, monofase
Accessori alternativiAltri cavi motore, Altri alimentatori, Consolle nel programma montanti