Manifold con pressione differenziale serie M20 AGI™

Manifold con doppio trasmettitore di pressione differenziale, posizionamento rotante e azionamento a leva singola

Caratteristiche

  • Consente l’azzeramento del trasmettitore esterno mediante un’unica leva.
  • La leva bloccabile può essere avvitata in qualsiasi posizione o bloccata tramite lucchetto in posizione OFF per la sicurezza del personale.
  • Il montaggio diretto su tubo mediante staffa AG Mount consente un’installazione rapida senza trasmettitore e la facile rimozione dello strumento per la manutenzione.
  • La corretta sequenza fissa di valvole permette di pressurizzare e azzerare con precisione il trasmettitore. La sequenza delle porte fa sì che entri prima la pressione dal lato positivo del trasmettitore, prevenendo il possibile spostamento di zero per overrange inverso.
  • Lo sfiato di sicurezza attraverso le cavità dello strumento e del manifold protegge il personale durante le operazioni di manutenzione.
  • Non è possibile la perdita di fluidi trattenuti durante le manipolazioni in modalità ZERO, RUN o OFF, con conseguente risparmio importante in termini di tempi di fermo e fluidi.
  • La semplicissima configurazione manuale previene overrange errati del trasmettitore e impedisce che quest’ultimo si bruci a causa della valvola dell’equalizzatore rimasta aperta al flusso.