Valvola di arresto gas ASCO™ Series 040

Le valvole di arresto Serie 040 ASCO sono valvole di arresto dei gas altamente affidabili, da utilizzare come pilota o controllo principale di bruciatori di gas all'interno di generatori, apparecchiature di riscaldamento e forni. Le valvole sono progettate con funzionamento a 2 vie normalmente chiuse e sono fornite con collegamenti per tubi a monte ed a valle NPT da 1/8 di pollice con tappi per i test di routine.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Aluminum
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    SC
    1
    1.1
    1.2
    3.2
    3.4
    3.5
    4
    4.4
    4.6
    4.8
    5.1
    5.4
    9.5
    16.8
    19.6
    21
    32
    35
    Solenoid Valve
    Air
    Air, Inert Gas
    Fuel Gas
    Vacuum
    12 AC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    100
    100 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    440 AC
    480 AC
    -40.00
    -40.01
    15
    2
    1 1/2"
    1 1/4"
    1"
    1/2"
    1/4"
    1/8"
    3/4"
    3/8"
    NPT
    15
    2
    125.00
    140.00
    6.1
    6.1 W
    8.1 W
    10.1
    10.1 W
    11.6 W
    15.4 W
    24.6 W
    2 way - 2/2 Normally Closed
    2 way - 2/2 Normally Open
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 di 731 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Frequenza
    Materiale del corpo
    Classe bobina
    Flusso (Cv)
    Product Type
    Fluidi
    Tensione
    Temperatura ambiente minima
    Peso del prodotto
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Dimensione tubo/porta
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio massima (PSI)
    Temperatura ambiente massima
    Potenza in W
    Funzione della valvola
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F4

    ASCO 8040A123L0400F4

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola
    222,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040A123L0400F6

    ASCO 8040A123L0400F6

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola
    222,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040A123L0C00F6

    ASCO 8040A123L0C00F6

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola
    228,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040C004CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C004CSAAC120/60,110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50/60 HzAlluminioFT16.8
    405,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040C005CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8040C005CSAAC120/60,110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50/60 HzAlluminioFT19.6
    447,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/50D

    ASCO 8040G022AC100/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50 HzAlluminioFT5.4
    555,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040G022AC100/60D

    ASCO 8040G022AC100/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioFT5.4
    555,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/50D

    ASCO 8040G022AC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50 HzAlluminioFT5.4
    276,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040G022AC110/60D

    ASCO 8040G022AC110/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzAlluminioFT
    555,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8040G022AC115/50D

    ASCO 8040G022AC115/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto50 HzAlluminioFT5.4
    555,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO