Valvola a separazione 'Flapper valve' ASCO™ Serie 068 (16 mm e 22 mm)

La valvola ASCO a separazione 'Flapper Valve' Serie 068 è progettata per l'uso con liquidi neutri o aggressivi e gas in sistemi analitici e medicali. L'eccellente capacità di drenaggio automatico della valvola e la cavità interna a volume ridotto facile da lavare la rendono ideale in applicazioni in cui deve essere ridotta al minimo la contaminazione crociata. Lo speciale meccanismo a linguetta della valvola (flapper valve) non causa effetti di pompaggio o inceppamento della sede della valvola. Tra le applicazioni tipiche si trovano ematologia, cromatografia, preparazione di campioni liquidi, diagnostica in vitro, sequenziamento di DNA e gestione dei fluidi chirurgici.

Specifiche

Azionamento valvolesolenoide
Materiale corpoPlastica ingegnerizzata
FluidoLiquidi/gas aggressivi
Tubo/Dimensione raccordoG1/8" ; 1/4-28UNF
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiuse
PortataDa 0,024 Cv a 0,35 Cv
Tensione12 DC; 24 DC;
Ambiente di esercizioCorrosivo, interni
Standard / NormativeIP65