Elettrovalvole ASCO™ Serie 109
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8, M5 |
| Tipo di raccordo | Flangia |
| Funzione | 3 vie - 3/2 normalmente chiusa, 3 vie - 3/2 normalmente aperta |
| Tensione | 24 CC, 230 CA | 50 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | vuoto a 10,3 bar, 10,3-34,5 bar |
| Standard / Normative | IP65 |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Fluido | Aria, gas inerte, olio leggero, olio combustibile, acqua |
| Materiale corpo | Plastica ingegnerizzata |