Valvole pneumatiche Numatics™ Serie 125

La serie 125 ASCO Numatics è una linea di valvole pneumatiche conformi agli standard industriali automobilistici intercambiabili e S.A.E. Queste valvole ad alta velocità per impieghi gravosi pesanti sono progettate per l'uso generico in tutti i tipi di automazione. Offrono prestazioni ripetibili ed altamente affidabili in ambienti difficili e sono ideali per applicazioni con macchine ad elevata velocità di ciclo.

Specifiche

Azionamento valvolaSolenoide - a comando pneumatico, Solenoide - ad azionamento diretto
Tubo/Dimensione raccordo1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo di raccordoNPTF
Funzione4 vie - 5/2, 4 vie - 5/3, 4 vie - 5/3 - centro chiuso, 4 vie - 5/3 - centro aperto
PortataDa 1,0 Cv a 2,0 Cv, da 2,0 Cv a 6,0 Cv
Normative e RegolamentiCSA, IP65
Ambiente operativoInterni
MediaAria, gas inerte, ossigeno