Accessori Numatics™ Serie 182 FRL

Gli accessori per filtro, regolatore e lubrificatore (FRL) Numatics includono pressostati meccanici, riclassificatori dell'olio, manometri regolatori, staffe FRL, valvole di scarico elettroniche, filtri in linea e regolatori di concentrazione di ossigeno speciali. La serie PS182 contraddistingue il pressostato Numatics più robusto. Si incorpora facilmente in un sistema pneumatico utilizzando un blocco deviatore serie 651 o 652. Il collegamento elettrico semplice e la manopola zigrinata con vite esagonale antimanomissione lo rendono il pressostato più facile da installare e regolare presente sul mercato.

Specifiche

Tubo/Dimensione raccordo1/8"; 1/4"
Ambiente operativoInterni; esterni