Valvole fluidiche ASCO™ Serie 226
Specifiche
| Azionamento valvole | Solenoide, solenoide - ad azionamento diretto, solenoide - chiusura a scatto |
| Materiale corpo | Ottone, placcata in ottone - nichel, POM |
| Fluido | Aria, gas inerte, acqua |
| Tubo/Dimensione raccordo | M5 |
| Tipo di raccordo | Flangia, Push-in |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse, 2 vie - 2/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 universale, 3 vie - 3/2 normalmente aperte, 3 vie - 3/2 normalmente chiuse |
| Portata | Meno di 0,05 Cv, da 0,05 a 0,1 Cv, da 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensione | 6 CC, 12 CC, 24 CC |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Da 0 a 232 psi |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Standard / Normative | IP65, RoHS |