Elettrovalvole ASCO™ Serie 257
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola |
| Materiale corpo | Ottone |
| Fluido | Aria, gas inerte |
| Tubo/Dimensione raccordo | 1/8 " |
| Tipo di raccordo | NPTF |
| Funzione | 2 vie - 2/2 normalmente chiuse |
| Portata | Da 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensione | 24 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA; 230 CA; 440 CA; 480 CA; 6 CC; 24 CC; 12 CC; 48 CC; 120 CC; 240 CC - 50; 60 |
| Pressione massima differenziale / massima di esercizio | Vuoto a 150 psig |
| Ambiente di esercizio | Interni |
| Standard / Normative | CSA; Tipo 1; UL |