La serie 262 e 263 ASCO, anche nota come 8262 e 8263, è una linea di elettrovalvole a 2 vie per servizi generali e servizi speciali, disponibili in ottone o acciaio inossidabile. Queste valvole robuste gestiscono mezzi quali aria/gas inerte, acqua, acqua calda, vapore, olio leggero, gas combustibile, olio combustibile, Biodiesel (B100) e fluidi criogenici. Le valvole serie 262 e 263 sono idonee per applicazioni commerciali e industriali quali sistemi per autolavaggio, apparecchiature per lavastoviglie e lavanderie, pompe, compressori, caldaie, bruciatori, trattamento di alimenti e molte altre.