Valvole pneumatiche pinza-tubo ASCO™ - Serie 273 e 373

La serie 273 è costituita da valvole pinza-tubo a 2 vie normalmente chiuse e normalmente aperte a comando esterno, progettate per l'utilizzo con liquidi a purezza elevata in applicazioni biotecnologiche. La valvola pneumatica pinza-tubo è disponibile anche come valvola normalmente chiusa e normalmente aperta a 3 vie, progettata per applicazioni di cromatografia. La separazione ermetica del meccanismo di controllo e del fluido nella tubazione previene la contaminazione e garantisce la massima purezza dei liquidi. Disponibile una vasta gamma di dimensioni dei corpi adatta ad una grande varietà di dimensioni dei tubi. Le applicazioni tipiche includono bioreattori single-use, filtrazione a flusso tangenziale (TFF) e skid per cromatografia.

Specifiche

Tipo di valvolaA 2 vie normalmente aperta (NA) e normalmente chiusa (NC) | A 3 vie doppia
Materiale di costruzione2 vie: alluminio anodizzato e acciaio inox | a 3 vie: alluminio anodizzato
Gamma di tubi (Ø est.)2 vie: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" | 3 vie: 1/2"
Materiale del tuboSilicone, cflex374, 082 e tygon
Durezza del tubo55-80 Shore A (irradiato a raggi gamma)
Pressione fluido nel tuboFino a 90 psi (fino a 6 bar), in base alla dimensione e al materiale del tubo
Funzionamento pneumatico/pressione pilota70-145 psi (4,8-10 bar)
Temperatura ambienteDa 0 °C a +40 °C (da 32 °F a +104 °F)
Scanalatura a T per contatto dell'interruttoreRetroazione sullo stato della posizione della valvola (es. ASCO serie 494)
FluidoGas interti o liquidi