Valvola a pistone in acciaio inossidabile ASCO™ serie 298

Il design robusto della serie ASCO 298 è realizzato per resistere alle sfide delle applicazioni con vapore saturo, acqua surriscaldata e fluidi corrosivi. La valvola a pistone in acciaio inossidabile a comando pneumatico ha un valore nominale di pressione fino al 43% maggiore rispetto ai prodotti della concorrenza e offre prestazioni superiori nelle apparecchiature OEM. La valvola è particolarmente adatta per applicazioni in interni ed esterni quali vulcanizzazione della gomma, presse per pneumatici, autoclavi industriali, fonderie, apparecchiature per il settore alimentare e trattamento chimico.

1 - 1 di 1 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Attuazione
Dimensione tubo/porta
Materiale del corpo
Certificazioni
Fluidi
Funzione della valvola
Product Type
Attacco/raccordo di pressione
Invio immediato disponibile
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
R298B604

ASCO R298B604

AttuazioneDimensione tubo/portaMateriale del corpoCertificazioniFluidi
Azionato a pressioneAcciaio inossidabileAir, Inert Gas|Steam|Hot Water
AGGIUNGI ALL'ELENCO