Valvola pilotata con bobine ridandanti ASCO™ Serie 323
Specifiche
| Azionamento valvole | Elettrovalvola - A comando pneumatico |
| Materiale corpo | Ottone, Acciaio inox |
| Fluido | Aria, gas inerte |
| Dimensione raccordo | da ¼" a ½" NPT |
| Tipo di raccordo | NPT |
| Funzione | Valvole ridondanti in configurazione 2oo2 o 2oo3 (normalmente chiuse o normalmente aperte) |
| Portate | Da 1,5 a 4 Cv (da 1,3 a 3,5 Kv) |
| Pressione differenziale di esercizio max | 10 bar (150 psi) |
| Range di temperatura ambiente | CA: da -20 °C a 52 °C (da -4 °F a 125 °F); CC: da -40 °C a 60 °C (da -40 °F a 140 °F) |
| Standard/normative | Omologato UL, solenoide con certificazione CSA, conforme alle direttive CE applicabili, SIL 3 |