ASCO™ Serie 327C

La Serie 327C di ASCO, nota anche come 8327C, è la nuova linea di elettrovalvole ad azione diretta a 3/2 vie che richiede una pressione minima di esercizio pari a zero. La struttura a otturatore bilanciata consente portate elevate a livelli di potenza minimi, ideali per impianti di generazione di energia, raffinerie e strutture di trattamento chimico. Nella valvola sono inoltre integrate caratteristiche che combinano affidabilità e durata per aumentare l'efficienza operativa e migliorare la certezza del processo. Le elettrovalvole ad azione diretta a 3/2 vie sono ideali per le applicazioni di pilotaggio delle valvole di processo.

Specifiche

Azionamento della valvolaElettrovalvola - Ad azionamento diretto
Materiale del corpoAcciaio inossidabile
FluidiAria, gas neutri, olio leggero, acqua
Dimensioni tubo/porta1/4 in.
Tipo di portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione3 vie - 3/2 universali
PortataConfigurazione standard: 0,8 Cv, 0,7 Kv<br />NVR, TP-NVR: 1,1 Cv, 0,95 Kv<br />IS e NVR IS: 0,35 Cv, 0,3 Kv<br />TP-NVR SI: 0,52 Cv, 0,45 Kv
TensioneCC: 6, 12, 24, 48, 120, 240 Classe H<br>125, 250 Ricarica batteria CC<br><br>CA: 24/50-60, 48/50-60 Classe H<br>120/60,110/50 Classe H<br>208/50-60 Classe H<br>240/60, 230/50 Classe H<br>
Ambiente di esercizioPericoloso, indoor, outdoor
Normative/RegolamentiFILE VALVOLE PER USO GENERICO CON CERTIFICAZIONE UL PER AREE PERICOLOSE E25549 PER USA E CANADA, CLASSE I Div1 GRUPPI BCD, CLASSE II GRUPPI EFG COME DA UL429/UL1203 E CAN C22 CSA NOS. 139, 30, 25. TIPI DI CUSTODIA 4X,6P. TENUTA SINGOLA COME DA UL122701. CLASSE I, ZONA 1, GRUPPO IIB +H2 E CLASSE II, ZONA 21 GRUPPO IIIC. IECEx E ATEX Ex db IIC Gb, Ex tb IIIC Db (IECEx UL 23.0019X, UL 23 ATEX 2971X). PROTEZIONE DI INGRESSO IP66/IP67. (MODELLO 327C Ex db tb, A PROVA DI FIAMMA)