ASCO 342™ Elettrovalvole 4 vie

La serie ASCO 342-S è una linea di valvole a portata-elevata, di tipo a scorrimento, disponibili con singolo o doppio solenoide. Il suo funzionamento ad azione diretta e la sua struttura a flusso elevato la rendono ideale per apparecchiature analitiche e diagnostiche, biocarburanti, sistemi per depolverazione, apparecchiature di riscaldamento e applicazioni di raffinazione.

Your selection:
    Solenoid
    Solenoid - Direct Acting
    50 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FB
    FT
    H
    HB
    HT
    0.44
    0.7
    1
    1
    100
    125
    NPT
    125
    1
    125
    Air
    Air, Inert Gas
    Dry Air
    Light Oil
    Water
    32.00
    100
    125
    125.00
    140.00
    1
    Solenoid Valve
    1/4"
    3/8"
    4 way
    16.1
    16.1 W
    20.1
    20.1 W
    24 AC
    110 AC
    115 AC
    120 AC
    220 AC
    240 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 di 502 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Frequenza
    Materiale del corpo
    Classe bobina
    Flusso (Cv)
    Press. di esercizio minima (PSI)
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio massima (PSI)
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Fluidi
    Temperatura ambiente minima
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Temperatura ambiente massima
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Peso del prodotto
    Product Type
    Dimensione tubo/porta
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Disponibilità
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8342G001AC110/50D

    ASCO 8342G001AC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB0.7
    600,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001AC115/50D

    ASCO 8342G001AC115/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB
    843,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001AC120/60D

    ASCO 8342G001AC120/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzOttoneFB0.7
    600,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MAC110/50D

    ASCO 8342G001MAC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB0.44
    839,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MAC115/50D

    ASCO 8342G001MAC115/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB0.44
    1082,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MAC120/60D

    ASCO 8342G001MAC120/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola - Ad azionamento diretto60 HzOttoneFB0.44
    839,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MAC220/50D

    ASCO 8342G001MAC220/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB0.44
    839,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MMOAC110/50D

    ASCO 8342G001MMOAC110/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB0.44
    952,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MMOAC115/50D

    ASCO 8342G001MMOAC115/50D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola50 HzOttoneFB0.44
    1195,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8342G001MMOAC120/60D

    ASCO 8342G001MMOAC120/60D

    AttuazioneFrequenzaMateriale del corpoClasse bobinaFlusso (Cv)
    Elettrovalvola60 HzOttoneFB0.44
    952,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO