Sistema di serbatoi ASCO™ Serie 355B
Specifiche
| Normative/Regolamenti | ATEX Zona 2-22, ATEX Zona 1-21, RoHS, UL, CUTR / EAC, IEC 60529 (grado di protezione), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb ed Ex tD, Ex mb |
| Dimensioni tubo/porta | 1"; 1 1/2" |
| Tipo di porta | G ISO228/1-G BSPP, morsetto, a spinta |