Elettrovalvola ASCO™ Serie 377

La serie ASCO 377 è una linea di valvole per bruciatori altamente affidabili per oli combustibili. Il loro funzionamento a 3 vie consente la deviazione del flusso da un bruciatore a olio commerciale o industriale a un sistema di ricircolo e nuovamente in un serbatoio di olio.

Specifiche

Azionamento valvoleLeva
Materiale corpoOttone
FluidoOlio combustibile
Dimensione raccordo/porta1/2"; 3/8"
Tipo di portaNPTF
Funzione3 vie - 3/2 normalmente chiusa
PortataDa 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Alimentazione24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 230 CA, 220 CA, 440 CA | 50, 60
Pressione massima differenziale / massima di esercizioDa vuoto a 150 psig, da vuoto a 10,3 bar
Ambiente di esercizioInterni, esterni
Standard / NormativeCSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 3R, UL