Valvole a separazione "Rocker valve" ASCO™ Serie 385

Le valvole a separazione ASCO serie 385 con meccanismo a bilanciere (Rocker) sono progettate per l’utilizzo con liquidi neutri o altamente aggressivi utilizzati nella strumentazione analitica. Lo speciale meccanismo a bilanciere (Rocker), combinato con una membrana di separazione, previene il trasferimento termico al fluido ed elimina il blocco della sede della valvola. La separazione ermetica del meccanismo di controllo previene la contaminazione del particolato causata dall’attrito delle parti in movimento e assicura la massima purezza dei campioni liquidi. Le applicazioni tipiche includono diagnostica in vitro, sequenziazione del DNA, ematologia e gestione dei fluidi chirurgici.

1 - 1 di 1 risultati per prodotti
Selezionare colonne
Disponibilità
Migliore corrispondenza
Migliore corrispondenza
nome prodotto (A-Z)
nome prodotto (Z-A)
SKU prodotto (A-Z)
SKU prodotto (Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

Disponibilità
AGGIUNGI ALL'ELENCO