Valvole con comando a pressione ASCO™ Serie 390

La serie ASCO 390 è costituita da valvole con comando pneumatico, controllate in remoto con otturatori per fluidi industriali. Un design contro i colpi d’ariete prevede l’ingresso del fluido sotto l'otturatore per un funzionamento silenzioso. Le valvole presentano una lunga durata in servizio in applicazioni con numero elevato di cicli. Un’ampia gamma di operatori di tipo a pistone (diametri 63 - 90 -125 mm) è ruotabile a 360° per prestazioni massime a diverse pressioni pilota minime. La serie 390 è idonea per le applicazioni automobilistiche, di imbottigliamento, per apparecchiature di lavanderie commerciali e per circuiti di riscaldamento e raffreddamento.

Specifiche

Azionamento valvoleAzionamento a pressione, pneumatico - a comando pneumatico
Materiale corpoBronzo
FluidoAria, gas inerte, acqua calda, olio leggero, acqua, vapore
Dimensioni tubo/raccordo1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione3/2 normalmente chiusa, 3/2 normalmente aperta
PortataDa 5,19 a 12 Kv, oltre 12 Kv
Pressione differenziale/di esercizio max10,3-34,5 bar, da vuoto a 10,3 bar
Standard/normativeIEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (grado di protezione), IP66