Cilindri anticorrosivi ASCO™ Numatics Serie 431

A partire da settembre 2022, il cilindro tondo in acciaio inossidabile ISO 6431 serie 431 non è più disponibile alla vendita, sostituito dalla serie rotonda in acciaio inossidabile AVENTICS ICS-D2 o CSL-RD.


Le parti di ricambio saranno disponibili fino a settembre 2027.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindro tondo ISO, vedere AVENTICS ISO 6431 Serie ICS-D2oppure AVENTICS Serie CSL-RD.


Caratteristiche

  • I cilindri anticorrosivi ASCO™ Numatics serie 431 non sono più disponibili alla vendita.