Cilindri rotondi ASCO™ Numatics serie 435

A partire da giugno 2021, i cilindri tondi ISO 6432 serie 435 non saranno più disponibili alla vendita, sostituiti dalla serie MNI AVENTICS.


La relativa documentazione è ancora disponibile di seguito.


Per questo tipo di cilindro tondo ISO 6432, vedere AVENTICS serie MNI. Per una versione rotonda interamente in acciaio inossidabile, vedere AVENTICS serie CSL-RD.


Caratteristiche

  • I cilindri tondi ASCO™ Numatics serie 435 non sono più disponibili alla vendita.