Filtri per tubazioni ASCO™ serie 600

I filtri per tubazioni ASCO serie 600 dovranno essere utilizzati ogniqualvolta sia essenziale che il fluido non contenga materie solide. Assicurano un flusso corretto e prevengono danni a valvole, controlli e altre apparecchiature. La serie 600 ha una struttura in ottone forgiato ed elementi di rinforzo in acciaio inossidabile.

Specifiche

Tubo/Dimensione bocca1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/4"; 3/8"