Valvole proporzionali Numatics™ Serie 607 FlowtronicD

FlowtronicD ASCO Numatics serie 607 è una linea di valvole proporzionali con unità sensore di pressione ed elettronica di controllo digitale. I parametri del circuito di controllo della valvola possono essere ottimizzati per l’applicazione con il software FlowCom di facile utilizzo. Le valvole Numatics serie 607 sono progettate per applicazioni con requisiti di portata continuamente variabili. Le applicazioni tipiche comprendono tecnologie di verniciatura, miscelazione di gas nel controllo di processo, confezionamento e trattamento degli alimenti, finitura delle superfici e rivestimento di materiali, sistemi di controllo di bruciatori e tecnologia delle celle a combustibile.

Specifiche

Azionamento valvolaProporzionale
Tubo/Dimensione raccordo1/4"; 1/2"; 3/8"
Tipo di raccordoG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Funzione2 vie - 2/2 normalmente chiusa
PortataDa 0,5 Cv a 1,0 Cv, da 1,0 Cv a 2,0 Cv
Ambiente operativoInterni
MediaAria, gas inerte, ossigeno