ASCO™ 8210B082 Solenoid Valve

ASCO 8210B082 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FB
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    5 Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.7 W
    110 AC
    120 AC
    1 - 5 di 5 risultati per prodotti
    Selezionare colonne
    Attuazione
    Classe bobina
    Frequenza
    Temperatura ambiente massima
    Disponibilità
    Flusso (Cv)
    Fluidi
    Dimensione tubo/porta
    Materiale tenuta
    Materiale del corpo
    Certificazioni
    Min Operating Press. (Light Oil)
    Press. di esercizio massima (Acqua)
    Attacco/raccordo di pressione
    Press. di esercizio minima (Acqua)
    Press. di esercizio massima (Aria)
    Temperatura ambiente minima
    Press. di esercizio minima (Aria)
    Max Operating Press. (Light Oil)
    Orifizio
    Product Type
    Funzione della valvola
    Potenza in W
    Tensione
    Invio immediato disponibile
    Migliore corrispondenza
    Migliore corrispondenza
    nome prodotto (A-Z)
    nome prodotto (Z-A)
    SKU prodotto (A-Z)
    SKU prodotto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210B082CSAAC110/50D

    ASCO 8210B082CSAAC110/50D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFB50 Hz5 Day
    2557,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8210B082CSAAC120/60,110/50D

    ASCO 8210B082CSAAC120/60,110/50D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFB50/60 Hz5 Day
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    8210B082CSAAC120/60D

    ASCO 8210B082CSAAC120/60D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFB60 Hz5 Day
    2557,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    J8210B082AC110/50D

    ASCO J8210B082AC110/50D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFB50 Hz5 Day
    2564,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO
    No Image Available For Product
    J8210B082AC120/60D

    ASCO J8210B082AC120/60D

    AttuazioneClasse bobinaFrequenzaTemperatura ambiente massimaDisponibilità
    ElettrovalvolaFB60 Hz5 Day
    2564,00 USD
    AGGIUNGI ALL'ELENCO